Golfare femmina DIN 582 zincato

Dado ad occhiello M10 zinc. Codice prodotto: 365808

Golfare femmina zincato corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio

  • Filettatura - M: M10
  • Composizione materiale: Acciaio C15E
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato

Scegli le opzioni

Filettatura - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Diametro - D
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 4 pezzi
  • 6 pezzi
  • 10 pezzi
  • 20 pezzi
  • 40 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 6,27
EUR 6,27
/
1 Pz