Morsetto per travi MQT-U

Morsetto per putrelle MQT-U Codice prodotto: 2115454

Morsetto zincato per il collegamento del lato aperto o posteriore dei binari MQ/HS direttamente alle travi di acciaio

  • Misura chiave: 17 mm
  • Coppia di serraggio: 20 Nm
  • Composizione materiale: S355 MC - DIN EN 10149-2, Vite: classe resistenza 8.8, Plastica: PA 6.6

I clienti hanno cercato anche Morsetto per travi, Morsetto di serraggio, Aggancio per putrelle o Aggancio per travi.

Scegli le opzioni

Connettore filettato - M
  • M10
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 121,50
EUR 12,15
/
1 Pz