Nuovo
Tappo binario MT-EC-20
Tappo per binari MT-EC-20 Codice prodotto: 2282197
Tappo binario MT-EC-20
- Composizione materiale: PPB-M02
- Trattamento superficiale: n/a
- Peso: 0 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 24,29
EUR 0,49
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Peso
0 kg
Documenti
pdf Manuale sulla corrosione, inglese [ 9.4 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Manipolazione più sicura: protegge gli installatori dai bordi taglienti che possono rimanere dopo il taglio del binario puntone
- Maggiore durata: aiuta a prevenire la deformazione dei bordi durante lo stoccaggio e il trasporto in cantiere
- Estetica migliorata: i tappi per binario puntone conferiscono al lavoro un aspetto ordinato e professionale
Applicazioni
- Protezione dei bordi del binario puntone MT-20 da danni durante lo stoccaggio e il trasporto
- Copre gli spigoli vivi lasciati dopo il taglio a misura
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat