Nuovo
Rinforzo per barra MT-S-RS
Rinforzo per barra MT-S-RS sismico Codice prodotto: 2282198

Componente antisismico per il rinforzo dei controventi con barre filettate - versione zincata
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
- Spessore materiale: 9 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 136,48
EUR 5,46
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
Spessore materiale
9 mm
Peso
0.07 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Aumento della resistenza alla compressione della barra filettata per l'utilizzo come rinforzo antisismico nelle strutture di supporto MEP
- Adattabile: a differenza della saldatura, i rinforzi per barra modulari consentono di modificare l'intelaiatura dei binari puntone per soddisfare i futuri requisiti MEP
Applicazioni
- Fissaggio della barra filettata nel senso della lunghezza all'interno dei binari puntone MT
- Aumento della resistenza alla compressione della barra filettata per l'utilizzo come rinforzo antisismico nelle strutture di supporto MEP
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat