Nuovo
Componente a U MT-CC-40/50x2 OC
Clips superiore MT-CC-40/50X2 OC Codice prodotto: 2322393
Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 118,67
EUR 11,87
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.41 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock e MT Thread Forming Bolt – per un montaggio più rapido e adattabile
- Universale – utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo pochi componenti
- Il collegamento del canale Twist-Lock e il Thread Forming Bolt sopportano carichi di taglio e di rottura alla trazione
- Compatibile con più profili di canale per puntone/trave
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere dall'umidità e dalla corrosione chimica
Applicazioni
- Collegamento trasversale di un canale per puntone con un altro canale o trave
- Adatto all'uso in ambienti moderatamente corrosivi
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat