Nuovo
Componente a U MT-CC-BS 40/50
Clips superiore MT-CC-BS 40/50 Codice prodotto: 2322402
Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 ed MT 50 - versione zincata
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 169,58
EUR 8,48
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.33 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
pdf ETA-23-0826 Collegamenti di base MT statico, inglese [ 2.4 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i collegamenti del canale MT Twist-Lock e MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Universale – utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo pochi componenti
- Il collegamento del canale Twist-Lock e il Thread Forming Bolt sopportano carichi di taglio e di rottura alla trazione
- Compatibile con più profili di canale del puntone/trave
Applicazioni
- Collegamento a croce di un canale del puntone all'acciaio
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat
