Nuovo

Componente a U MT-CC-BS 40/50 OC

Clips superiore MT-CC-BS 40/50 OC Codice prodotto: 2322403

Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 ed MT 50 - versione zincata a caldo

  • Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
  • Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 182,29
EUR 9,11
/
1 Pz

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.33 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

pdf ETA-23-0826 Collegamenti di base MT statico, inglese [ 2.4 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock e MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile.
  • Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
  • Il bullone di collegamento Twist-lock e il Thread Forming Bolt sopportano carichi di taglio e di rottura alla trazione
  • Compatibile con più profili di binario puntone/trave MQ
  • Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica

Applicazioni

  • Collegamento a croce di un binario puntone all'acciaio
  • Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat