Giunto universale MT-AB-TR / MQP-U
Giunto universale MT-AB-TR M12 / MQP-U Codice prodotto: 284248

Perno zincato per il rinforzo di sistemi modulari di supporto con barra filettata
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 5 mm
I clienti hanno cercato anche snodo o cerniera.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 220,29
EUR 22,03
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
5 mm
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Peso
438 g
Documenti
pdf ETA-26_0435_Static_Baseplates_EN, inglese [ 937.2 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Angolo regolabile fino a 90°
- Facile da utilizzare: l'altezza della barra filettata è di facile regolazione
- Per l'utilizzo sia con i binari a C del sistema MT che con profili scatolati
Applicazioni
- Connessione diretta alla struttura edilizia e ai profili di installazione
- Per utilizzo universale su componenti inclinati degli edifici
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat