Giunto universale MT-AB-TR / MQP-U
Perno zincato per il rinforzo di sistemi modulari di supporto con barra filettata
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 5 mm
I clienti hanno cercato anche snodo o cerniera.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 209,80
Dati tecnici
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
5 mm
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
pdf Istruzioni d'uso MT-AB-TR M12/M12 OC, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 2.9 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Angolo regolabile fino a 90°
- Facile da utilizzare: l'altezza della barra filettata è di facile regolazione
- Per l'utilizzo sia con i binari a C del sistema MT che con profili scatolati
Applicazioni
- Connessione diretta alla struttura edilizia e ai profili di installazione
- Per utilizzo universale su componenti inclinati degli edifici
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat