Morsetto (puntone su calcestruzzo) MQB-F
Morsetto MQB-G41-F Codice prodotto: 304189
Morsetto zincato a caldo (HDG) per il fissaggio dei binari al calcestruzzo
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Da utilizzare con
- MQ-21 D-F/HDG plus, MQ-41-F
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 159,68
EUR 15,97
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Peso
366 g
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- I bulloni di collegamento per i binari aumentano i carichi di taglio e trazione
- Il bullone di collegamento per i binari (rivetto) MQN-F può essere premontato
- Compatibile con binari MQ con diversi profili
- Compatibile con i bulloni di collegamento MQN-C HDG plus: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Possibilità di preassemblaggio del pulsante MQN HDG plus
Applicazioni
- Per il fissaggio diretto a pareti o soffitti
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat