Morsetto (puntone su calcestruzzo) MQB
Morsetto MQB-G41 Codice prodotto: 369674

Morsetto zincato per il collegamento a croce di un binario MQ al calcestruzzo
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Da utilizzare con
- MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 145,63
EUR 14,56
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Peso
361 g
Documenti
pdf Manuale sulla corrosione, inglese [ 9.4 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- I bulloni di fissaggio aumentano i carichi di taglio e trazione
- Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- Facile da usare
- Adatta per binari di vari profili
Applicazioni
- Collegamento a croce di binari al calcestruzzo
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat