Batteria B22 2.6 22V
Pacco batteria B 22/2.6 Li-ion Codice prodotto: 2136393 #2136393

Batteria Li-ion compatta da 22 V 2,6 Ah
- Capacità batteria: 2,6 Ah
- Peso: 0.49 kg
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 94 x 53 mm
I clienti hanno cercato anche batteria, accumulatore, pacco batteria o litio.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 229,12
EUR 229,12
/
1 Pz
Dati tecnici
Capacità batteria
2,6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensioni (LxPxH)
135 x 94 x 53 mm
Energia batteria
56 Wh
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-90
37 min
Tempo di ricarica con caricatore radio RC4/36
37 min
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350
35 min
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì
Documenti
pdf Hilti - Batterie 22V_Brochure HOL_2017_09, italiano [ 1 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Batteria compatta e leggera da 22V con maggiore autonomia
- Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
- Involucro progettato per raffreddare la batteria fino al raggiungimento della temperatura ideale, per una ricarica più rapida e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
- Compatibile con tutti gli attrezzi Hilti cordless da 22V
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria da 18 V e 22 V
- Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C
- <root />
Prodotti correlati
Caricabatterie multitensione rapido adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
Servizi
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat