Nuron
Caricabatterie Nuron C 8-22 di alta qualità



Caricatore a elevata velocità ottimizzato per batterie Nuron a elevata capacità
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Potenza d'uscita: 450 w
- Corrente in uscita: 18 A
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 295,26
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
450 w
Corrente in uscita
18 A
Range temperature di ricarica
-20 - 40 °C
Display di stato
Sì
Dimensioni (LxPxH)
195 x 180 x 76 mm
Documenti
pdf Selettore di batteria e caricabatteria W4628 _0226_g_IT [ 29.9 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Ricarica qualsiasi batteria Nuron in soli 30 minuti: la rivoluzionaria gestione del calore all'interno del caricabatterie consente alle batterie di tornare a una temperatura di carica molto più rapidamente dopo un uso intenso
- Batterie a lunga durata - due ventole contribuiscono a prolungare la durata delle batterie mantenendo una temperatura più stabile durante la carica
- Manutenzione semplice: il cavo di alimentazione è stato riprogettato per garantire una maggiore durata e in cantiere
- Montaggio a parete: l'alloggiamento include fori passanti per il fissaggio del caricabatterie alla parete, senza necessità di misurazione
- Connettività dati: consente di scambiare i dati di utilizzo dell'attrezzo e della batteria con il Cloud Hilti per riparazioni più efficienti e per una migliore panoramica del magazzino attrezzi (richiede il modulo dati opzionale CDM-22)
Applicazioni
- Il modo più rapido per ricaricare le vostre batterie Nuron
- Ideale per la ricarica delle batterie B 22-170 e B 22-255 grazie al maggior risparmio di tempo
- Consigliato quando si utilizzano attrezzi con doppia batteria, come il martello pneumatico cordless TE 2000-22 e la troncatrice DSH 600-22, per ottenere un tempo di ricarica più rapido possibile
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat