Centrale elettrica mobile B 3600
Kit Batteria B 3600 230V Schuko Codice prodotto: 5009983
Alimentatore elettrico portatile temporaneo, ad alta potenza ed elevata capacità per l'utilizzo con elettroutensili per uso intensivo
- Peso: 20 kg
- Dimensioni (LxPxH): 420 x 210 x 420 mm
- Energia batteria: 2100 Wh
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 5 415,15
EUR 5 415,15
/
1 Pz





