Speciale
Batteria B36 2.6 36V
Pacco batteria B 36/2.6 #2098208

Batteria ad alta potenza Li-ion da 36V 2,6 Ah
- Capacità batteria: 2,6 Ah
- Peso: 780
- Dimensioni (LxPxH): 167 x 92 x 60 mm
I clienti hanno cercato anche pila, pila 36v o batteria.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 368,70
EUR 368,70
/
1 Pz
Dati tecnici
Capacità batteria
2,6 Ah
Peso
780
Dimensioni (LxPxH)
167 x 92 x 60 mm
Energia batteria
93 Wh
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-90
75 min
Tempo di ricarica con caricatore radio RC4/36
75 min
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350
35 min
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì
Documenti
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 240.6 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Batteria più compatta, leggera e ad elevata capacità: offre l'autonomia che serve per applicazioni impegnative
- Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
- Alloggiamento progettato per raffreddare la batteria sino alla temperatura ideale per una ricarica più rapida
Applicazioni
- Compatibile con la maggior parte degli attrezzi Hilti da 36 V
- Compatibile con tutti i caricatori Hilti da 22 V e 36 V
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C
- Lavori impegnativi che richiedono prestazioni e capacità di batteria massime, per una prolungata autonomia
Prodotti correlati
Caricabatterie multitensione rapido adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
Servizi
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat