Torna al contenuto principale
Scioperi in corso:possibili ritardi nelle consegne in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Per assistenza, contatta il nostro Servizio Clienti

Troncatrici

Partenza più rapida, taglio più pulito e tutta la potenza su cui puoi sempre contare
Lavori impegnativi in arrivo?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti

Taglia più di quanto pensi

Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per Muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica la lavorazione di mattoni e di blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni la potenza di cui hai bisogno per il taglio dell'asfalto con la nuova troncatrice a batteria DSH 900-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX di lunga durata.
Taglio più pulito

Binari

Ottieni tagli a 90° più efficienti con la troncatrice a batteria DSH 900-RL e il suo morsetto per guida dedicato.
Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per Muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica la lavorazione di mattoni e di blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni la potenza di cui hai bisogno per il taglio dell'asfalto con la nuova troncatrice a batteria DSH 900-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX di lunga durata.
Taglio più pulito

Binari

Ottieni tagli a 90° più efficienti con la troncatrice a batteria DSH 900-RL e il suo morsetto per guida dedicato.

    Progettate per essere più produttive e sicure

    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    L'esclusivo controllo attivo della coppia (ATC) 3D per le troncatrici a batteria arresta l'attrezzo in ≤ 1 secondo 

    Blocco rapido della lama

    Blocco rapido della lama

    Arresta la rotazione della lama della troncatrice a batteria in ≤ 4 secondi dopo il rilascio dell'impugnatura

    Sistema di riduzione della polvere 

    Sistema di riduzione della polvere 

    Riduci l'esposizione alla polvere entro i limiti consentiti con DWP 15-22, ideale per troncatrici a batteria.

    Prestazioni ottimizzate del sistema 

    Prestazioni ottimizzate del sistema

    Fino al 30% più lavoro per ogni carica con lame ottimizzate per batteria rispetto alle lame per seghe a benzina.

    Risparmia oltre una tonnellata di emissioni di CO2 all'anno con il DSH 600-22 a batteria.¹
    BATTERIA O BENZINA?

    Scegli la fonte di alimentazione giusta per il tuo lavoro

    Qualunque sia la tua applicazione di taglio, abbiamo le prestazioni e la potenza di cui hai bisogno. Scegli le troncatrici a batteria sulla piattaforma Nuron per lavori indoor e outdoor, se tagli l’equivalente di 1–2 pieni di carburante al giorno. Opta invece per le troncatrici a benzina quando utilizzi due o più pieni al giorno, in luoghi dove non hai accesso alla corrente e non puoi collegare i caricatori.

    Batteria

    Cosa puoi fare con 2x2 batterie*


    Fino a
    60
    Tagli su cordoli (300 mm x 100 mm)

    Circa
    3.5
    metri lineari nel calcestruzzo

    Benzina

    Quando usare la benzina


    Più di 2 serbatoi di benzina al giorno
    Quando serve continua potenza

    * *Basato su test interni con:

    Troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC. I valori indicati si basano sull’uso di 2×2 batterie Nuron B 22-290 e disco universale SPX A da 360 mm. Le condizioni di cantiere, come temperatura, umidità, livelli di polvere e materiali lavorati, possono influire significativamente sulla quantità massima di lavoro eseguibile con una singola carica.

    «Nessun problema di carburante. Niente corde di avviamento che si spezzano. Inoltre, una maggiore durata dell’attrezzo. Scegliere le troncatrici a batteria è stata una scelta facile.»

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    80 ANNI DI INNOVAZIONE

    Un nome su cui puoi contare

    Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

    GARANZIA

    Copertura usura su attrezzi selezionati

    Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

    RIPARAZIONI RAPIDE

    Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi

    Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.

    Le nostre lame SPX-A e SP-A sono progettate per le troncatrici a batteria. Con queste lame ottieni:
    • Fino al 30% di tagli in più per carica rispetto alle lame per seghe a benzina equivalenti: grazie al corpo della lama più sottile e a un design intelligente del semento diamantato.

    • Tagli più lisci: segmenti diamantati a basso attrito per un'esperienza più fluida.

    • Tagli più rapidi: diamanti accuratamente selezionati e polveri specifiche rendono il taglio più veloce.

    • Versatile: forme dei segmenti diamantate ottimizzate per quasi tutte le applicazioni.

    • Facile identificazione della lama: le lame denominate "A" e dotate di icone della batteria sono realizzate per le troncatrici a batteria.


    Usa la lama giusta 

    Ottieni fino al 30% di tagli in più per carica rispetto alle lame per seghe a benzina equivalenti con le nostre lame diamantate SPX Universal A e SP Universal A. Lavori con il metallo? Usa il disco da taglio metallo SPX.

    Usa una buona tecnica di taglio

    Per prestazioni migliori e più lavoro per carica, muovi l'attrezzo avanti e indietro con la giusta pressione.

    Utilizza l'acqua durante il taglio

    Il taglio ad acqua aiuta a ridurre l'attrito durante il taglio e può fornirti più lavoro per carica. Inoltre, aiuta a ridurre l'esposizione a polveri nocive come la silice.


    Usa la batteria ed il caricabatterie giusti

    Con le nostre troncatrici utilizza batterie B 22-290 ed un caricabatterie C8.

    Ti consigliamo di utilizzare due set di due batterie B 22-290 Nuron per far funzionare l'attrezzo. Usa il nostro caricabatterie C8 per una ricarica più veloce.

    Il corpo macchina dell'attrezzo delle nostre troncatrici a batteria ha un prezzo simile al corpo macchina dell'attrezzo delle nostre troncatrici a benzina. Tuttavia, se si tiene conto dei costi correnti del carburante, le troncatrici a benzina diventeranno più costose nel tempo nella maggior parte dei casi. Le troncatrici a batteria hanno anche meno parti soggette da usura rispetto alle troncatrici a benzina. Di conseguenza, le troncatrici a batteria possono avere una vita utile dell'attrezzo fino al doppio rispetto alle troncatrici a benzina.

    Note

    (1) In base all'uso di due set di due batterie B 22-290 e 2 caricabatterie C8-22 da 230 V per 6 ore a settimana e 2,4 ricariche di serbatoio all'ora per le troncatrici a gas DSH 600-X.

    Scegli al tua troncatrice