Avvitatore a impulsi a batteria ad alta coppia SIW 20-22 3/4”

Avvitatore a impulsi di classe superiore, a coppia elevata, con alberino da 3/4”, fissaggio rapido e anello di frizione per bullonatura pesante (piattaforma batteria Nuron)

  • Tipo di albero: Albero quadrato da 3/4"
  • Coppia massima: 2250 Nm (2)
  • Coppia di sbloccaggio del dado: 3000 Nm

I clienti hanno cercato anche avvitatore a impulsi, avvitatore a impulsi attacco quadro, avvitatore a impulsi attacco 3/4, avvitatore a impulsi attacco 1 o avvitatore a impulsi potente.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Quick lock SIW ¾" - medium cpl, 1x Quick lock SIW ¾" - large cpl, 1x Chiave a bussola SI-S 3/4"-36 L
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 795,12