Nuovo Speciale

Pressatubi NPR 19-A

Pressatubi a batteria NPR 019 IE-A22 val #2168656

Pressatubi compatta a batteria 22 V per tubi in metallo fino a 35 mm e tubi in plastica fino a 40 mm

  • Forza di pressatura dell’attrezzo: 19 kN
  • Da utilizzare con ganasce: NPR PM **
  • Rotazione testa: 350 °

I clienti hanno cercato anche Compressione tubi, Pinza tubi, Compressione di tubi cordless, Pinzatrice o Pressatrice.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con valigetta
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 235,49