Nuron
Sega circolare a batteria SC 30WR-22
Sega circolare a batt. SC 30WR-22 02 val Codice prodotto: 2423070
Sega circolare a batteria con lama premontata da 190 mm | 7-1/4", per tagli precisi fino a 70 mm│2-3/4" in legno e pannelli a base di legno (piattaforma della batteria Nuron)
- Profondità di taglio max: 70 mm
- Diametro lama: 190 mm
- Materiale base: Legno
I clienti hanno cercato anche sega circolare a batteria, sega circolare da legno, sega circolare a mano, sega circolare legno o sega circolare per legna.
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Lama circolare SCBW WU SPX 190 A, 1x Guida parallela SC grande, 1x Valigetta SC 30WR-22 02 cpl
Quanti kit vuoi ordinare?
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 902,41