Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Accessori idraulici e per l’alimentazione di fluidi

Esplora filtri, tubi flessibili, raccordi idraulici, pompe e valvole per consentire un flusso e un controllo efficienti dei liquidi nelle applicazioni relative agli utensili

4 Prodotti

Filtro
Water supply long
Descrizione
Accessori di rifornimento acqua per tagliamuri a filo
Nessun dato tecnico disponibile
Water supply short
Descrizione
Accessori di rifornimento acqua per tagliamuri a filo
Nessun dato tecnico disponibile
DSW-WS Water hose 10m
Descrizione
Accessori di rifornimento acqua per tagliamuri a filo
Nessun dato tecnico disponibile
L095662 (176019)


Descrizione
Pompa ad adescamento automatico - utilizzata con un sistema di abbattimento polveri durante il taglio a umido con troncatrici manuali a scoppio
Informazioni addizionali degli accessori
Dati tecnici DSH-PPeso: 1,27 kg (2,8 lb)Dimensioni: Pompa totale: Ø=113 mm (4,4’’) Corpo pompa: Ø= 76 mm (3,0’’) Altezza: H= 129 mm (5,1’’)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Max. pressione alimentazione: 6 bar (87 PSI)Lunghezza tubo flessibile: 3,0 m (10 ft)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Coppia di serraggio: 8,0 NmConsumo: 1,0 l/min (0,264 galloni/min)