Disco in fibra AP-D SP

Fiber disc AP-D 115 P80 SP Codice prodotto: 2243208

Dischi fibrati premium con grani allo zirconio per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio e altri metalli

  • Materiale base: Acciaio, Acciaio inox
  • Diametro disco: 115 mm
  • Dimensione dell'albero: 22.2 mm
premium

Scegli le opzioni

Diametro
  • 115 mm
  • 125 mm
Densità della grana
  • P36-40
  • P60
  • P80
Dimensione dell'albero
  • 22.2 mm
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi
  • 100 pezzi
  • 300 pezzi
  • 600 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 34,70
EUR 1,39
/
1 Pz