Nastro in tessuto non tessuto A-GFB

Cinghia non tessuto A-GFB 13x457 SPX mol Codice prodotto: 2243384

Nastri abrasivi in tessuto non tessuto di alta qualità, utilizzabili con una lima a nastro per la smerigliatura fine e la finitura di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli

  • Materiale base: Acciaio inox, Acciaio
  • Lunghezza: 457 mm
  • Classe di prodotti: Ultimate
ultimate

Scegli le opzioni

Larghezza
  • 13 mm
Densità della grana
  • Grezzo
  • Medio
  • Molto sottile
  • Sottile
Lunghezza
  • 457 mm
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
5
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 17,78
EUR 3,56
/
1 Pz