Disco in fibra AP-D SP
Fiber disc AP-D 115 P36-40 SP MP100 Codice prodotto: 2509319

Dischi fibrati premium con grani allo zirconio per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Materiale base: Acciaio, Acciaio inox
- Classe di prodotti: Premium
premium
Scegli le opzioni
Diametro
- 115 mm
- 125 mm
Densità della grana
- P36-40
- P60
- P80
Dimensione dell'albero
- 22.2 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
- 100 pezzi
- 300 pezzi
- 600 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 119,00
EUR 1,19
/
1 Pz
