Nuovo
Punta di centraggio MultiCut arbor Inc.
Albero con punta di centraggio 85mm Mult Codice prodotto: 2279301

Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MultiCut Premium
- Tipo di sega a tazza: Sega a tazza multilama
- Materiale base: Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
- Modalità di lavorazione: Foratura
premium
I clienti hanno cercato anche albero, punta di centraggio o multicut sp.
Scegli le opzioni
Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza multilama
Diametro
- 7 mm
Lunghezza di lavoro
- 44 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 42,31
EUR 42,31
/
1 Pz
Dati tecnici
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multilama
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
7 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Disponibilità di una punta di centraggio dedicata - prodotta con acciaio ad alta velocità rettificato (HSS-G) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nel vostro pezzo
- Cambi punta rapidi -montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio
Applicazioni
- Esecuzione di fori usando le seghe a tazza MultiCut Premium SP
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat