Nuovo

Punta di centraggio MetalCut arbor inc.

Albero con punta di centraggio 65mm Meta Codice prodotto: 2279302

Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MetalCut Premium

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza per metallo
  • Materiale base: Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
  • Modalità di lavorazione: Foratura
premium

I clienti hanno cercato anche albero, punta di centraggio o sega a tazza.

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza per metallo
Diametro
  • 7 mm
Lunghezza di lavoro
  • 20 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 42,31
EUR 42,31
/
1 Pz

Dati tecnici

Tipo di sega a tazza
Sega a tazza per metallo
Materiale base
Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
7 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Disponibilità di punte di centraggio dedicate - prodotte in acciaio al cobalto ad alta velocità (HSS-Co) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nei metalli più duri
  • Cambi punta rapidi -montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio

Applicazioni

  • Esecuzione di fori usando le seghe a tazza MetalCut Premium SP
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat