Nuovo

Punta di centraggio per sega a tazza multiuso Arbor Inc.

Albero con punta di centraggio 110mm mul Codice prodotto: 2279303

Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza multiuso di alta qualità

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza multiuso
  • Materiale base: Muratura, Cartongesso, Mattone
  • Modalità di lavorazione: Foratura
ultimate

I clienti hanno cercato anche Albero, Punta di centraggio o Sega a tazza.

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza multiuso
Diametro
  • 9 mm
Lunghezza di lavoro
  • 60 mm
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
EUR 57,18
EUR 57,18
/
1 Pz

Dati tecnici

Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multiuso
Materiale base
Muratura, Cartongesso, Mattone
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
9 mm
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Costruita per avere versatilità - punta di centraggio con testa in carburo tungsteno (TCT) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nella muratura e altri materiali duri
  • Cambi punta rapidi - montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio

Applicazioni

  • Esecuzione di fori usando seghe a tazza multiuso di alta qualità SPX
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat