Nuovo
Punta di centraggio Arbor Inc. per sega a tazza con testa in carburo
Albero con punta di centraggio 110mm car Codice prodotto: 2279308

Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza di alta qualità con testa in carburo
- Tipo di sega a tazza: Sega a tazza con punta in carburo
- Materiale base: Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
- Modalità di lavorazione: Foratura
ultimate
I clienti hanno cercato anche Albero, Punta di centragio o Sega a tazza.
Scegli le opzioni
Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza con punta in carburo
Diametro
- 7 mm
Lunghezza di lavoro
- 60 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 57,18
EUR 57,18
/
1 Pz
Dati tecnici
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza con punta in carburo
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
7 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Prodotto appositamente per metalli più duri - punta pilota in acciaio ad alta velocità al cobalto (HSS-Co) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme
- Cambi punta rapidi -montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio
Applicazioni
- Esecuzione di fori usando seghe a tazza di alta qualità SPX con testa in carburo
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat