Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Scalpelli di scanalatura autoaffilanti esagonali 17 per raschiare via schizzi di saldatura, infiltrazioni in casseforme e altri residui

  • Connettore: HEX 17
  • Applicazione: Scrostatura, Canalizzazione
  • Classe di prodotti: Ultimate
ultimate

I clienti hanno cercato anche scalpello hilti, accessori demolizione, scalpello, scalpellatura calcestruzzo o attacco te.

Scegli le opzioni

Lunghezza
  • 280 mm
  • 360 mm
Larghezza
  • 50 mm
  • 80 mm
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
Da EUR 136,06

Dati tecnici

Connettore
HEX 17
Applicazione
Scrostatura, Canalizzazione
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Tagliente autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non servono riaffilatura né reindurimento
  • Maggiore affidabilità - queste punte per scalpello sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
  • Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
  • Qualità certificata: sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
  • Più lunghezze e larghezze disponibili - utilizzare punte più corte per una migliore trasmissione di energia e una maggiore durata e punte più lunghe per effettuare fori più profondi o raggiungere spazi ristretti

Applicazioni

  • Rimozione di schizzi di saldatura, scaglie e traboccamenti o infiltrazioni di casseforme per calcestruzzo
  • Canalizzazione nel calcestruzzo
  • Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici TE-H17
  • Taglio asfalto

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat