Lama diamantata metallo/PVC SPX
Lama diamantata di qualità superiore per taglio profondo su metallo e PVC, con marcature permanenti per il corretto utilizzo
- Materiale base: Metallo, PVC, Acciaio, Legno, Ghisa.
- Classe di prodotti: Ultimate
- Compatibile con: Smerigliatrici angolari, Troncatrici a scoppio, Troncatrice a batteria
ultimate
I clienti hanno cercato anche disco, lama, disco metallo, lama metallo o disco troncatrice.
Scegli le opzioni
Diametro disco
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Dimensione dell'albero
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 53,01