Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Lama diamantata per calcestruzzo duro SPX-SL

Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per scanalare il calcestruzzo duro

  • Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
  • Classe di prodotti: Ultimate
  • Compatibile con: Scanalatrici
ultimate

I clienti hanno cercato anche lama di taglio o calcestruzzo.

Scegli le opzioni

Diametro disco
  • 125 mm
  • 185 mm
Dimensione dell'albero
  • 22.23 mm
Dimensioni della confezione
  • 2 pezzi
  • 6 pezzi
  • 12 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 315,43

Dati tecnici

Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
Compatibile con
Scanalatrici
Funzionamento a secco o ad acqua
A secco
Altezza segmenti utilizzabile
10 mm

Documenti

pdf Gamma di lame diamantate [ 1.2 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di scanalatura più elevate
  • Progettato per aumentare la produttività nelle applicazioni quotidiane di scanalatura nel calcestruzzo duro
  • La struttura avanzata dei fori raffredda costantemente il disco in acciaio per una maggiore rigidità, scanalature più stabili e una maggiore durata
  • Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per la massima affidabilità e sicurezza
  • Facilità di riordino– il codice QR scansionabile sulla lama consente di riordinare facilmente nuove lame o a verificare il materiale di base e il tipo di attrezzo target per la vostra lama

Applicazioni

  • Scanalatura (tracciatura) di binari in calcestruzzo duro per condutture cavi o tubi in impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e climatizzazione
  • Da utilizzare con le scanalatrici Hilti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat