Speciale
Lama per tagliamuri SP M/H (60H: compatibile con Hilti e Husqvara®)

Lama per tagliamuri Premium (15-20 kW) per prestazioni bilanciate in cemento armato (l'alberino 60H è adatto ai tagliamuri Hilti)
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato
- Tipo di segmento: Sinterizzato
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
premium
Scegli le opzioni
Diametro
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 967,83
Dati tecnici
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Tipo di segmento
Sinterizzato
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua
Dimensione dell'albero
60 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Progettato per compensare prestazioni di taglio migliori con una durata di lama maggiore
- Robusto disco in acciaio tagliato al laser, indurito e temprato per un taglio sempre diritto
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.