Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

Sega a tazza con testa in carburo dalla massime prestazioni, per tagliare una vasta gamma di materiali, inclusi l'acciai inox e la ghisa

  • Materiale base: Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
  • Modalità di lavorazione: Foratura
  • Connettore: Gambo morbido
ultimate

I clienti hanno cercato anche Sega a tazzatesta in carburotaglio o acciaio.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Lunghezza di lavoro
  • 60 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 43,72

Dati tecnici

Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo morbido
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Denti con testa in carburo - tagliano più rapidamente e durano fino a 10 volte di più rispetto alle seghe a tazza bimetalliche
  • Intagli sul cilindro riprogettati - migliorano la visibilità durante il taglio e facilitano l'uscita dei calibri
  • Versatile - denti con testa in carburo significa che si può usare la stessa sega a tazza per tagliare anche materiali più duri
  • Adatto per materiali più duri - se si tagliano regolarmente fori in acciaio inox o in altri metalli ad alta resistenza, le seghe a tazza con testa in carburo sono la soluzione più efficace
  • Disponibilità di punte di centraggio dedicate - prodotte in acciaio al cobalto ad alta velocità (HSS-Co) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nei metalli più duri

Applicazioni

  • Esecuzione di tagli per installazioni MEP in metalli ad alta resistenza come l'acciaio inox
  • Esecuzione di fori nel cartongesso per testine sprinkler
  • Esecuzione di fori per attraversamenti di cavi/tubi
  • Esecuzione di fori per uscite di potenza e accessori elettrici
  • Nota bene: le seghe a tazza devono sempre essere utilizzate con un alberino e una punta di centraggio compatibili

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.