Cyber Week: -20%Approfitta della promo consumabili.Scopri di più
Nuovo

Punta di centraggio per sega a tazza multiuso Arbor Inc.

Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza multiuso di alta qualità

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza multiuso
  • Materiale base: Muratura, Cartongesso, Mattone
  • Modalità di lavorazione: Foratura
ultimate

I clienti hanno cercato anche AlberoPunta di centraggio o Sega a tazza.

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza multiuso
Diametro
  • 9 mm
Lunghezza di lavoro
  • 60 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 53,65

Dati tecnici

Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multiuso
Materiale base
Muratura, Cartongesso, Mattone
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Costruita per avere versatilità - punta di centraggio con testa in carburo tungsteno (TCT) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nella muratura e altri materiali duri
  • Cambi punta rapidi - montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio

Applicazioni

  • Esecuzione di fori usando seghe a tazza multiuso di alta qualità SPX

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.