Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Punte di centraggio di ricambio per seghe a tazza Hilti

  • Materiale base: Materiali multipli
  • Modalità di lavorazione: Foratura
  • Connettore: Gambo esagonale
premium

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza con punta in carburo
  • Sega a tazza multilama
  • Sega a tazza multiuso
  • Sega a tazza per metallo
Lunghezza
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Diametro
  • 7 mm
  • 9 mm
Lunghezza di lavoro
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 47,91

Dati tecnici

Materiale base
Materiali multipli
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Cambi punta rapidi - montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio
  • Scelta di punte di centraggio - acciaio ad alta velocità in lega di cobalto (HSS-Co), acciaio con punta in carburo tungsteno (TCT) o acciaio ad alta velocità rettificato (HSS-G) a seconda del materiale su cui si deve lavorare

Applicazioni

  • Punte di centraggio di ricambio per l'uso con seghe a tazza Hilti
  • Seghe a tazza di guida in metalli più duri, incluse le punte in acciaio inox e ghisa - si consigliano punte di centraggio HSS-Co
  • Seghe a tazza di guida nei mattoni, nel cartongesso e nel PVC - si consigliano punte di centraggio TCT
  • Seghe a tazza di guida nel legno e metallo -si consigliano punte di centraggio HSS-G

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat