Punta per svasatura HSS-CB

Fresa conica HSS CS M4 (D 8.3) Codice prodotto: 2074626

Punta svasata per svasatura e sbavatura di fori nel metallo, conforme alla norma DIN 335

  • Connettore: Gambo morbido
  • Diametro: 8.3 mm
  • Lunghezza: 50 mm
premium

I clienti hanno cercato anche svasatori, allargatori o fresa conica.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 6.3 mm
  • 8.3 mm
  • 10.4 mm
  • 12.4 mm
  • 16.5 mm
  • 20.5 mm
  • 31 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 19,75
EUR 19,75
/
1 Pz