Punta per svasatura HSS-CB
Fresa conica HSS CS M6 (D 12.4) Codice prodotto: 2074627
Punta svasata per svasatura e sbavatura di fori nel metallo, conforme alla norma DIN 335
- Connettore: Gambo morbido
- Diametro: 12.4 mm
- Lunghezza: 56 mm
premium
I clienti hanno cercato anche svasatori, allargatori o fresa conica.
Scegli le opzioni
Diametro
- 6.3 mm
- 8.3 mm
- 10.4 mm
- 12.4 mm
- 16.5 mm
- 20.5 mm
- 31 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 27,00
EUR 27,00
/
1 Pz