Punta HSS-G
Punta ferro HSS 6,0x140mm WL32 MP5 Codice prodotto: 2389413

Punta con affilatura di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 338
- Diametro: 6 mm
I clienti hanno cercato anche punte da ferro, punta HSS o punta a elica.
Scegli le opzioni
Diametro
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.8 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.5 mm
- 4.8 mm
- 4.9 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.5 mm
- 5.7 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.2 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Lunghezza
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 52 mm
- 55 mm
- 57 mm
- 58 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 139 mm
- 140 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 190 mm
- 191 mm
- 195 mm
Lunghezza di lavoro
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 91 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 178 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 5 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
5
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 14,06
EUR 2,81
/
1 Pz
