Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Punta a gradini TS-BT EC

Punta a gradini TS-BT 5.3 UHC-32 #2468875

Punte a gradini per pre-forare contemporaneamente fori e rimuovere i rivestimenti per borchie filettate S-BT per collegamenti elettrici su acciaio

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Errore

Contattaci cortesemente

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazioni più rapide – semplifica la foratura del foro pilota a una profondità corretta e rimuove allo stesso tempo i rivestimenti in acciaio intorno al foro pre-forato, consentendo l'installazione fino al 25% più veloce di borchie filettate S-BT per collegamenti elettrici
  • Punte di ricambio – sostituisce le punte a gradini perse o usurate per garantire installazioni di alta qualità

Applicazioni

  • Esecuzione di fori e rimozione di rivestimenti in acciaio durante l'installazione di borchie filettate S-BT HC e UHC per collegamenti elettrici
  • Compatibile con il sistema S-BT di Hilti

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.