Prokit
Valigetta PKC 18-H
#2437399
Cassetta degli attrezzi grande a mezza larghezza con capacità di 4,5 gal | 18 L, resistente agli urti, classificazione IP65 e sistema di aggancio per l’utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensione: L
- Dimensioni (LxPxH): 389 x 275 x 295 mm
- Dimensioni interne: 283 x 229 x 227 mm
I clienti hanno cercato anche prokit, prokit mezza valigetta, prokit mezza cassetta, prokit mezzo box o prokit metà valigetta alta.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 82,79
EUR 82,79
/
1 Pz
Dati tecnici
Dimensione
L
Dimensioni (LxPxH)
389 x 275 x 295 mm
Dimensioni interne
283 x 229 x 227 mm
Bloccabile
Sì
Compatibile con Prokit
Sì
Peso
2.78 kg
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Contenitore modulare all-in-one: con una capacità di carico di 38 libbre e 4,5 galloni di spazio, la cassetta degli attrezzi ProKit Large a metà larghezza ti consente di preparare in anticipo tutti gli attrezzi, gli accessori e i materiali di consumo necessari per la tua applicazione, aiutandoti a risparmiare tempo in cantiere
- Contenitore modulare all-in-one: con una capacità di carico di 17 kg e 18 litri di spazio, la cassetta degli attrezzi ProKit Large ti consente di preparare in anticipo tutti gli attrezzi, gli accessori e i materiali di consumo necessari per la tua applicazione, aiutandoti a risparmiare tempo in cantiere
- Vassoio e divisori integrati – aiutano a mantenere organizzati gli utensili manuali e a riporre batterie e accessori
- Facile da usare con una sola mano: il coperchio con chiusura automatica protegge il contenuto evitando fuoriuscite e la nostra esclusiva interfaccia di connessione consente di impilare e disimpilare rapidamente le cassette degli attrezzi ProKit con una sola mano
- Monitoraggio e gestione intelligenti: traccia la tua cassetta degli attrezzi e il suo contenuto con i tag ON!Track e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto la gestione flotta Hilti
Applicazioni
- Archiviazione e trasporto in cantiere di attrezzi, accessori e materiali di consumo Hilti
- Collegamenti interblocco tra le cassette degli attrezzi e gli organizzatori per attrezzi compatibili ProKit
- Collegamenti sospesi con trolley e staffe per attacco a parete ProKit
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat