Prokit
Cassa PKC 37-O
Codice prodotto: 2441669
Ampia cassetta porta attrezzi con capacità di 9,5 gal | 37 L, resistente agli urti e sistema di aggancio per l’utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensione: L
- Dimensioni (LxPxH): 378 x 545 x 279 mm
- Dimensioni interne: 288 x 498 x 259 mm
I clienti hanno cercato anche prokit, prokit cassetta, prokit cassetta aperta, prokit cassa o prokit cassa aperta.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 71,76
EUR 71,76
/
1 Pz
Dati tecnici
Dimensione
L
Dimensioni (LxPxH)
378 x 545 x 279 mm
Dimensioni interne
288 x 498 x 259 mm
Compatibile con Prokit
Sì
Tipi
Casse
Peso
3.54 kg
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Contenitore modulare all-in-one: con una capacità di carico di 75 libbre e 9,5 galloni di spazio, la cassetta degli attrezzi ProKit Large ti consente di preparare in anticipo tutti gli attrezzi, gli accessori e i materiali di consumo necessari per la tua applicazione, aiutandoti a risparmiare tempo in cantiere
- Contenitore modulare all-in-one: con una capacità di carico di 34 kg e 37 litri di spazio, la cassetta degli attrezzi ProKit Large ti consente di preparare in anticipo tutti gli attrezzi, gli accessori e i materiali di consumo necessari per la tua applicazione, aiutandoti a risparmiare tempo in cantiere
- Monitoraggio e gestione intelligenti: traccia la tua cassetta degli attrezzi e il suo contenuto con i tag ON!Track e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto la gestione flotta Hilti
- Resistente e robusto: costruito con polimeri resistenti agli urti per sopportare le condizioni di cantiere più difficili
- Parte del sistema di stoccaggio modulare ProKit: imballa, impila e tieni traccia di tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio a incastro, per aiutarti a restare organizzato e preparato per la giornata
Applicazioni
- Archiviazione e trasporto in cantiere di attrezzi, accessori e materiali di consumo Hilti
- Collegamenti interblocco tra le cassette degli attrezzi e gli organizzatori per attrezzi compatibili ProKit
- Collegamenti sospesi con trolley e staffe per attacco a parete ProKit
- Arieggiare, scolare o asciugare gli attrezzi e le attrezzature da cantiere
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat