SOFTWARE PROFIS INSTALLATION SEISMIC

Con il PROFIS Installation Seismic è possibile sviluppare in maniera semplice ed intuitiva i calcoli strutturali dei sistemi di installazione Hilti per impianti. L’intero software include i seguenti moduli: Channel, Fixed Point, Template Design, 3D Design e Seismic Template Design.
Inoltre è possibile accedere direttamente alla libreria BIM/CAD per esportare ogni singolo prodotto o struttura in altri ambienti grafici o progettuali.

Applicazioni:
Il software PROFIS Installation è uno strumento efficace, rapido, affidabile e professionale per la progettazione dei sistemi di installazione e la gestione delle applicazioni meccaniche, elettriche, Oil & Gas ecc. dedicato a fornitori, periti e progettisti.

Vantaggi:

  • Applicazioni intuitive attraverso l’utilizzo dei Template con possibilità di inserimento dati per lo sviluppo del calcolo.
  • Software con scelta rapida dei binari di supporto e degli elementi di connessione.
  • Possibilità di estrapolare la relazione di calcolo ed il relativo disegno costruttivo riferito al tipologico sviluppato.
  • Modulo sismico PROFIS Installation per la progettazione e l’analisi dei supporti per applicazioni in zona sismica in accordo alle normative vigenti.

Prezzo: 500€ per licenza*
*Sono incluse nella licenza il Corso tecnico e il Manuale installazioni di impianti resistenti al sisma.

Chiedi al tecnico

Dati tecnici

Sistema operativo supportato:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Requisiti di sistema:
Connessione internet necessaria per eseguire il calcolo
Requisiti CPU:
Intel Pentium 4 or AMD Athlon dualcore processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
Minimo spazio richiesto sul disco: 500 MB
500 MB
Requisiti memoria (RAM):
400 MB
Requisito scheda grafica:
DirectX9 compatible graphics adapter with 64 MB RAM

Teilen