HILTI CONTINUA A CRESCERE

Schaan (FL), 15 maggio 2019: nei primi quattro mesi del 2019 le vendite del Gruppo Hilti sono aumentate del 6,2 percento, per un totale di 1931 milioni di CHF. La crescita nelle valute locali è pari al 7,6 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"In generale, i primo quattro mesi hanno rappresentato un inizio positivo del 2019 e le vendite rispondono alle nostre aspettative. Per il prosieguo dell'anno, continuiamo a prevedere una crescita nell'ordine della cifra singola medio-alta, sebbene la spinta nel settore edile si sia leggermente ridotta in alcune aree geografiche", spiega il CEO di Hilti, Christoph Loos.

In Europa e nel Nord America, il Gruppo Hilti è riuscito a mantenere una forte crescita entro un ambiente di mercato attualmente positivo, aumentando le vendite nelle valute locali rispettivamente del 9,6 e dell'8,1 percento. Le vendite in America Latina sono aumentate del 5,6 percento, mentre la regione del Pacifico Asiatico ha registrato una crescita del 3,2 percento. La regione dell'Europa Orientale, Medio Oriente e Africa è cresciuta del 3,0 percento, a fronte delle tensioni economiche in Russia, Turchia e nei Paesi del Golfo.

Please enter alternative text here (optional)

Crescita delle vendite tra gennaio e aprile 2019 rispetto all'anno precedente

 

1-4/2019

In milioni di CHF

1-4/2018

In milioni di CHF 

Variazione in CHF (%)

Variazione nelle valute locali (%)

Europa

970

914

6,1%

9,6%

Nord America

462

411

12,4%

8,1%

America Latina

42

42

-0,2%

5,6%

Pacifico Asiatico

247

239

3,3%

3,2%

Europa Orientale, Medio Oriente e Africa

210

212

-0,9%

3,0%

Gruppo Hilti

1.931

1.818

6,2%

7,6%


 

Il Gruppo Hilti fornisce prodotti, sistemi, software e servizi leader tecnologici alle industrie dei settori edile ed energetico a livello mondiale. Con una squadra di oltre 29.000 persone in oltre 120 paesi, l'azienda è sinonimo di relazioni dirette con il cliente, qualità e innovazione. Nel 2018, Hilti ha generato vendite per 5,6 miliardi di 5,6 CHF. Fin dalla sua fondazione nel 1941, la sede centrale del Gruppo Hilti si trova a Schaan, Liechtenstein. L'azienda privata è di proprietà del Martin Hilti Family Trust, che ne garantisce la continuità a lungo termine. La strategia del Gruppo Hilti si basa su una filosofia orientata all'attenzione e alle prestazioni, con l'obiettivo di avere clienti entusiasti e costruire un futuro migliore.

Condividi