Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2271

Prodotti per "CLS_DX_ELEMENTS2_GC"

Filtro
Inchiodatrice DX 2
Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica, versatile e compatta, per chiodi singoli
Dimensioni (LxPxH)
345 x 50 x 157 mm
Peso
2.4 kg
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Punti fissi compatti MFP-CLS-I
Descrizione
Punto fisso zincato compatto con isolante antirumori, per applicazioni extra leggere fino a 2 kN
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Pistone guida DX 2 imballato
Descrizione
Kit di pulizia per l'inchiodatrice semi-automatica DX 2
Alimentazione chiodi
Chiodo singolo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2
Informazioni addizionali degli accessori
Guida pistone per DX2
Kit pezzi di ricambio DX 2 imballato
Descrizione
Kit di pulizia per l'inchiodatrice semi-automatica DX 2
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2
Informazioni addizionali degli accessori
2 x staffe per la molla, 2 x sfere, 1 x bloccaggio pistone
Set accessori DX 2
Descrizione
Kit di accessori pistone per inchiodatrici
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2
Informazioni addizionali degli accessori
1 x pistone 2/DNI, 1 x staffa della molla DX 2
Valigetta DX 2 vuoto
Descrizione
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare l'attrezzo di fissaggio diretto Hilti, la chiodatrice e i relativi accessori
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Strumenti per il fissaggio diretto
Inchiodatrice DX 76
Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica ad elevata produttività per il fissaggio di coperture metalliche
Dimensioni (LxPxH)
450 x 101 x 352 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
19 - 21 mm

Nuovo

Inchiodatrice DX 450


Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica, altamente produttiva, per il fissaggio di facciate in vetro all'acciaio
Dimensioni (LxPxH)
355 x 55 x 178 mm
Alimentazione chiodi
Singolo
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
14 - 14 mm
Inchiodatrice DX 351-BTG
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, elevata produttività e compatta, per il fissaggio di prigionieri filettati X-BT
Dimensioni (LxPxH)
431 x 56 x 164 mm
Peso
2.36 kg
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Alberino di serraggio DD-LR-CLS
Descrizione
Accessori
Informazioni addizionali degli accessori
Alberino di serraggio M12 per piastre base compatte (lunghezza totale 125 mm)
Kit inchiodatrice DX 6
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica - kit per parete e casseforme
Dimensioni (LxPxH)
485 x 69 x 190 mm
Peso
3.63 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
13 - 72 mm
Inchiodatrice DX 76 PTR
Descrizione
Inchiodatrice a polvere semi-automatica per uso intensivo, per inserire chiodi a nastro su strutture in acciaio
Dimensioni (LxPxH)
464 x 104 x 352 mm
Peso
4.37 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
19 - 21 mm
Inchiodatrice DX 351 MX
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, elevata produttività, compatta, per chiodi a nastro
Dimensioni (LxPxH)
404 x 56 x 164 mm
Peso
2.44 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
12 - 27 mm
Inchiodatrice DX 351-BT
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, elevata produttività, compatta, per prigionieri filettati
Dimensioni (LxPxH)
403 x 56 x 164 mm
Peso
2.28 kg
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Inchiodatrice DX 351 M&E
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, compatta, per fissaggi meccanici ed elettrici
Dimensioni (LxPxH)
404 x 56 x 164 mm
Peso
2.2 kg
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Inchiodatrice DX 6-F8


Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica, molto versatile, per fissare chiodi singoli
Dimensioni (LxPxH)
475 x 69 x 190 mm
Peso
3.37 kg
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Inchiodatrice DX 6 MX con caricatore
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica con caricatore per il fissaggio di chiodi a nastro
Dimensioni (LxPxH)
485 x 69 x 190 mm
Peso
3.63 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
13 - 72 mm
Inchiodatrice per rivestimenti DX 9-ENP
Descrizione
Inchiodatrice verticale ad elevata produttività, completamente automatica, abilitata digitalmente per fissaggio di coperture metalliche
Dimensioni (LxPxH)
999 x 320 x 175 mm
Peso
12.02 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
19 - 25 mm
Attrezzi di posa SDK2, PDK2
Descrizione
Attrezzi di posa per i cappucci isolanti SDK2 e PDK2 per applicazioni di copertura e rivestimento
Da utilizzare con (attrezzi)
[dipendente dai consumabili]

Nuovo

Inchiodatrice per fissaggio di grigliati DX 6-GR
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica per il fissaggio di grigliati e piastre diamantate
Dimensioni (LxPxH)
491 x 69 x 190 mm
Peso
3.42 kg
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Attrezzo di stampaggio per metallo DX 462 HM
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, per marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Dimensioni (LxPxH)
545 x 56 x 164 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
0 - 0 mm
Attrezzo di stampaggio per metallo DX 462 CM
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, per marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Dimensioni (LxPxH)
608 x 72 x 180 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
0 - 0 mm

Nuovo

Pistone guida DX 450_02 imballato
Descrizione
Pistone per l'inchiodatrice semi-automatica DX 450
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Cartucce a polvere Clean-Tec 6.8/11 M10 per DX 6
Descrizione
Cartucce a nastro senza piombo Clean-TEC da utilizzare con le inchiodatrici DX 6
Colore della cartuccia
Titanio
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Temperatura di stoccaggio - max
25 °C

Nuovo

DX 6-IE inchiodatrice a polvere per fissaggio d'isolamento
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica per fissare il materiale isolante a calcestruzzo, muratura e acciaio
Dimensioni (LxPxH)
607 x 69 x 190 mm
Peso
3.48 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
20 - 200 mm
Laser punto PM 2-PE
Descrizione
Laser a piombo ad alta precisione con 2 punti e raggio rosso
Precisione
±1.5 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
30 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
50 h
Piastra supplementare X-2-STAB imballato
Descrizione
Kit di pulizia per l'inchiodatrice semi-automatica DX 2
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2
Informazioni addizionali degli accessori
Piastra stabilizzatore per DX 2 per garantire una corretta installazione e la protezione da scheggiature del calcestruzzo

Nuovo

Laser a linea verde PM 2-LG
Descrizione
Laser a linea verde con 2 raggi ad alta visibilità per il livellamento e l'allineamento
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Set pulizia DX-5-460
Descrizione
Kit di pulizia per inchiodatrici
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 460, DX 5
Informazioni addizionali degli accessori
Kit contenente pennelli piatti e/o rotondi, raschietto e panno per la pulizia di DX 5 / DX 460

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 2-2
Descrizione
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 21-328 mm (da 1/2" a 12")
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Sistema di layout PLT 400-2
Descrizione
Sistema di layout versatile e facile da usare, utilizzabile da una sola persona, con una precisione di misurazione angolare di 2" e un maggiore raggio d'azione per una più rapida picchettatura delle posizioni in cantiere
Precisione della misurazione della distanza
±2 mm + 2 ppm
Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
2 - 200 m
Classe di protezione IP
IP 55 (EN 60529)
Bombola a gas GC 52
Descrizione
Bombola a gas ad alta pressione per l'utilizzo con inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE
Da utilizzare con (attrezzi)
GX 2, GX-IE, GX-IE XL
Sostanze contenute
1-butene, propene, propano, poliglicolo
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Valigetta DX 5 L vuoto
Descrizione
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare l'attrezzo di fissaggio diretto Hilti, la chiodatrice e i relativi accessori
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Strumenti per il fissaggio diretto
Valigetta DX 6 XS vuoto
Descrizione
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare l'attrezzo di fissaggio diretto Hilti, la chiodatrice e i relativi accessori
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Strumenti per il fissaggio diretto
Valigetta DX 5 S vuoto
Descrizione
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare l'attrezzo di fissaggio diretto Hilti, la chiodatrice e i relativi accessori
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Strumenti per il fissaggio diretto
Valigetta DX 460 / 462 vuoto
Descrizione
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare l'attrezzo di fissaggio diretto Hilti, la chiodatrice e i relativi accessori
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Strumenti per il fissaggio diretto
Laser a piombo verde PM 2-PG
Descrizione
Laser con puntatore verde, dotato di 2 punti ad alta visibilità, per il trasferimento verticale dei punti e la messa a piombo.
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
60 h
Attrezzo di posa HVU2
Descrizione
Attrezzo di posa per barre di ancoraggio HAS-U con fiale HVU2
Nessun dato tecnico disponibile
Piastra di adattamento MFT-S2S
Descrizione
Piastra di adattamento per staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento
Altezza
195 mm
Collegamento profilo MFT-S2S
Descrizione
Collegamento per la connessione di profili S2S
Nessun dato tecnico disponibile
Set pulizia DX 76/860-ENP
Descrizione
Kit di pulizia per inchiodatrici
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76, DX 860 ENP, DX 860-HSN, DX 9-ENP, DX 9-HSN
Informazioni addizionali degli accessori
Kit contenente pennelli piatti e/o rotondi, raschietto e panno per la pulizia di DX 76 / DX 860 ENP

Nuovo

Attrezzo di tracciamento 2D per cantiere PMD 200
Descrizione
Intuitivo attrezzo laser per tracciamento 2D per marcare facilmente la posizione delle guide per cartongesso in geometrie semplici e complesse in ambienti interni
Precisione
±3 mm a 25 m
Distanza operativa max. (diametro)
50 m (Linee)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Dado esagonale A2 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a DIN 934
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Barra filettata AM A2-70
Descrizione
Barra filettata per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio inox A2)
Composizione materiale
Acciaio inox, A2
Condizioni ambientali
Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Batteria B22 2.6 22V


Descrizione
Batteria Li-ion compatta da 22 V 2,6 Ah
Capacità batteria
2,6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensioni (LxPxH)
135 x 94 x 53 mm
Profilo MFT-S2S TT
Descrizione
Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Perforazione
No
Batteria B36 5.2 36V


Descrizione
Batteria Li-ion a potenza estrema da 36 V 5,2 Ah
Capacità batteria
5,2 Ah
Peso
1.35 kg
Dimensioni (LxPxH)
167 x 92 x 81 mm
Avvitatore a impulsi a batteria SIW 22T-A 1/2"
Descrizione
Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con perno di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura
Tipo di albero
Perno di arresto da 1/2"
Coppia massima
450 Nm (1)
Frequenza massima di battuta
2500 battute/minuto
Staffa MFT-S2S UI L
Descrizione
Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
Materiale di isolamento
Polipropilene
Larghezza
74 mm
Staffa MFT-S2S UI M
Descrizione
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
Materiale di isolamento
Polipropilene
Larghezza
74 mm
Staffa MFT-S2S U L
Descrizione
Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
74 mm
Altezza
155 mm
Staffa MFT-S2S U M
Descrizione
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
74 mm
Altezza
85 mm
Profilo a canale C MQ-41-RA2
Descrizione
Profilo binario a C in acciaio inox (A2) per applicazioni di medio carico
Altezza
41.3 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4301 (A2) - EN 10088
Vite a testa esagonale A2 DIN 933
Descrizione
Vite a testa esagonale in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a DIN 933
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Cartucce in polvere 6.8/18 M40 DX 9 ENP Clean-Tec (lunghe)
Descrizione
Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici verticali per il fissaggio di coperture metalliche
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 860 ENP, DX 9-ENP
Tipo propulsore
6.8/18 M40, calibro .27 lunga
Approvazioni
CE, CIP, PTB
Tassello in plastica per telai HRD-CR2
Descrizione
Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni (acciaio inox A2, testa svasata)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
Tassello in plastica per telai HRD-HR2
Descrizione
Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni (acciaio inox A2, testa esagonale)
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
Profilo binario a C MQ-21-RA2
Descrizione
Profilo binario a C in acciaio inox (A2) per applicazioni a carico leggero
Altezza
20.6 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4301 (A2) - EN 10088
Chiave a bussola lunga SI-S 1/2" L
Descrizione
Chiave a bussola lunga da 1/2" per stringere viti e tasselli
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) ISO 7089
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a ISO 7089
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2 - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Mostra 1 - 60 di 2271 Prodotti