Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

Hilti Store BASSANO DEL GRAPPA - Romano d'Ezzellino

Informazioni sul negozio

Indirizzo

Via S. G.Battista de la Salle, 41

36060 ROMANO D'EZZELINO

Vicenza

Orari di apertura

Lun

08:30 - 12:30 14:30 - 18:30

Mar

08:30 - 12:30 14:30 - 18:30

Mer

08:30 - 12:30 14:30 - 18:30

Gio

08:30 - 12:30 14:30 - 18:30

Ven

08:30 - 12:30 14:30 - 18:30

Sab

Chiuso

Dom

Chiuso


Negozi Hilti nelle vicinanze

Hilti Store TREVISO

38,6 km lontano

Hilti Store PADOVA

43,2 km lontano