Cyber Week: -20%Approfitta della promo consumabili.Scopri di più

Hilti Store L'AQUILA

Informazioni sul negozio

Indirizzo

S.S bis 17 lato ovest n.34 B1

67100 L'AQUILA

L'Aquila

Orari di apertura

Dom

Chiuso

Lun

08:30 - 13:00 14:30 - 18:00

Mar

08:30 - 13:00 14:30 - 18:00

Mer

08:30 - 13:00 14:30 - 18:00

Gio

08:30 - 13:00 14:30 - 18:00

Ven

08:30 - 13:00 14:30 - 18:00

Sab

Chiuso


Negozi Hilti nelle vicinanze

Hilti Store SAMBUCETO

61,9 km lontano

Hilti Store TERNI

70,9 km lontano