Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione
Speciale

Software dettagli PROFIS Rebar

PROFIS Rebar Codice prodotto: 2097333

Software di dettaglio ferri di armatura per una progettazione rapida ed economica dei ferri di armatura post-installati secondo le norme e i regolamenti edilizi

  • Requisiti scheda grafica: Risoluzione minima del monitor: 1024 x 768 pixel, Supporto OpenGL 3.0
  • Spazio minimo su disco: 1024 MB
  • Requisiti di memoria (RAM): 512 MB

I clienti hanno cercato anche software per il calcolo ferri d'armatura, software calcolo inghisaggi con ancoranti chimici o software calcolo riprese di getto di calcestruzzo.

Scegli le opzioni

Licenza
  • Per ogni software è richiesto un codice di attivazione Ordinate più codici di attivazione in un unico passaggio aumentando la quantità d'ordine Una volta effettuato il checkout, il codice di attivazione sarà inviato per e-mail insieme al link per scaricare il software PROFIS
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

EUR 0,00

Punti da evidenziare

Rende la progettazione dei collegamenti dei ferri di ripresa post-installati semplice come quella degli ancoraggi dei tasselli

L'efficiente software PROFIS Rebar consente di calcolare rapidamente le lunghezze di sviluppo/sovrapposizione dei ferri di armatura post-installati secondo standard comprovati.

Mantenete la conformità con i codici e i rapporti di progettazione più recenti

Questo software gratuito per la progettazione strutturale utilizza i più recenti codici e regolamenti edilizi, tra cui l'Eurocodice 2 e l'ACI 318. Genera facilmente un report con i calcoli della lunghezza di sviluppo dei ferri di armatura e delle giunzioni e con i riferimenti della certificazione ICC-ES (ESR).

Controllo dei costi per la riparazione o la ristrutturazione del calcestruzzo

La progettazione con PROFIS Rebar offre un'alternativa economica alla rimozione e al nuovo versamento del calcestruzzo quando durante l'installazione mancano ferri di armatura gettati in opera, o quando una struttura esistente deve essere riparata.

Opzioni complete di calcolo statico e sismico

La lunghezza di sviluppo dei ferri di armatura può essere calcolata per giunti sovrapposti, barre di ripresa, telai di coppia speciali e pareti strutturali speciali. Il software supporta condizioni di carico statico, sismico, di fatica e dinamico.

Applicazioni di taglio usando il metodo di progettazione Hilti (Hilti Design Method)

Per le applicazioni di ferri di armatura post-installati con attrito di taglio, il metodo di progettazione Hilti consente di calcolare una posa meno profonda di quella calcolata utilizzando le disposizioni ACI 318 sull'attrito di taglio.

Definite un nuovo standard per la progettazione dei ferri di armatura post-installati

Il software di progettazione strutturale PROFIS Rebar offre un metodo efficiente per evitare la ridondanza, i costi e i rischi di rilavorazione che si hanno con i ferri di armatura gettati in opera.

Dati tecnici

Requisiti scheda grafica
Risoluzione minima del monitor: 1024 x 768 pixel, Supporto OpenGL 3.0
Spazio minimo su disco
1024 MB
Requisiti di memoria (RAM)
512 MB
Sistema operativo supportato
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat