Le etichette GPS AI T400, robuste e facili da installare, consentono di gestire, localizzare e tracciare i beni in cantiere con Hilti ON!Track

  • Dimensioni (LxPxH): 84 x 63 x 24 mm
  • Classe di protezione IP: IP 68
  • Comunicazione standard: LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Scegli le opzioni

Dimensioni (LxPxH)
  • 84 x 63 x 24 mm
Comunicazione standard
  • LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Range temperatura d'esercizio
  • -30 - 60 °C
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 410,00