Flangia per fissaggio di grigliati X-FCM-R (acciaio inox)

Flangia per grigliati in acciaio inox per il fissaggio di griglie pavimento in ambienti molto corrosivi utilizzando perni filettati

  • Applicazione: Grigliati
  • Approvazioni: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, DX 351

I clienti hanno cercato anche rondella distanziale, ferma grigliati, blocca grigliati o fissa grigliati.

Scegli le opzioni

Altezza grigliato
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Range delle larghezze grigliati
  • 18 - 40 mm
Protezione anticorrosione
  • Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 728,30