Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B
Adattatore TE 600-AVR / TE DRS-B Codice prodotto: 2442951 #2442951



Sistema per la rimozione della polvere per scalpellatura del calcestruzzo con demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
- Da utilizzare con: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Aspiratore necessario: Sì
- Adatto per la foratura: No
I clienti hanno cercato anche polvere, rimozione polvere, demolitore polvere o demolizione polvere.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 21,80
EUR 21,80
/
1 Pz
Dati tecnici
Da utilizzare con
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Aspiratore necessario
Sì
Adatto per la foratura
No
Peso
0.78 kg
Dimensioni (LxPxH)
340 x 98 x 152 mm
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Soluzione per rottura praticamente senza polvere con i demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
- Il nuovo sistema raccoglie fino al 95% di polvere
- Sistema keyless - per un collegamento rapido e semplice dell'attrezzo
- Sistema estremamente resistente e durevole realizzato con speciali materiali morbidi
- Il sistema è compatibile con tutti i perforatori combinati e demolitori Hilti (innesto ad Y e ad S), con gli scalpelli piatti e a punta così come con gli aspiratori
Applicazioni
- Per utilizzo in tutte le opere di scalpellatura e ristrutturazione in ambienti interni
- Il sistema permette di scalpellare con assenza di polvere in ambienti critici - per la salute e il comfort degli operatori e per la pulizia degli ambienti, come ad esempio locali abitati, ospedali, laboratori, linee di produzione, ecc.
- Da utilizzare con i seguenti demolitori: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR
Prodotti correlati
Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la scalpellatura in calcestruzzo o muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (Active Vibration Reduction) (piattaforma batteria Nuron)
Martello demolitore versatile SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura leggera nel calcestruzzo e muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction)
Martello demolitore robusto SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura leggera nel calcestruzzo e muratura
Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la cesellatura di calcestruzzo o muratura a uso intensivo, con AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni 3D (piattaforma della batteria Nuron)
Servizi
Hilti Tool Service
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
LifeTime Services
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione vengono coperti per tutto il tempo in cui ripariamo l''attrezzo
- Garanzia materiali e lavorazione per tutta la durata dell'attrezzo
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat


