Nuovo
Binario di ancoraggio standard HAC-V
Binario di ancoraggio HAC-V 40 91/400 F Codice prodotto: 2331512
Binari di ancoraggio gettati in opera con capacità di carico migliorata e profondità di posa multiple per il fissaggio economico di facciate di muro non portante
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Profilo binario: HAC-V 40
- Lunghezza: 400 mm
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo
Profilo binario
- HAC-V 35
- HAC-V 40
- HAC-V 50
- HAC-V 60
- HAC-V 70
Lunghezza
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 610 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 5800 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 29,77
EUR 29,77
/
1 Pz